Menü Keresés

Folyadékelnyelő dugók 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Sárga

A folyadékelnyelő dugók könnyen bepattannak egy 24,6 mm átmérőjű furatba. A kialakítás tetszetős megjelenést kínál, 25,0 mm-es szerelési magassággal
Essentra cikkszám:

10214565

Gyártói cikkszám:

1342627

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 210,4324 Ft
1000 - 4999 191,3022 Ft
5000 - 9999 173,9111 Ft
10000 + 158,101 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.043 Ft

100 x 210,4324 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 24.6 mm
Á 27.0 mm
H 25.0 mm
Menetméret 3/4-14; 1-1/16-12
Szín Sárga
Anyag PP;Bi-Component Fibre
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot