Menü Keresés

Folyadékelnyelő dugók 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Sárga

A folyadékelnyelő dugók könnyen bepattannak egy 15,2 mm átmérőjű furatba. A kialakítás tetszetős megjelenést kínál, 25,0 mm-es szerelési magassággal
Essentra cikkszám:

10214534

Gyártói cikkszám:

1342624

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 279,598 Ft
1000 - 4999 112,0136 Ft
5000 - 9999 88,9383 Ft
10000 + 71,14 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.960 Ft

100 x 279,598 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 15.2 mm
Á 17.0 mm
H 25.0 mm
Menetméret 3/8 in - 19 BSP
Menetszabvány BSP
Szín Sárga
Anyag PP;Bi-Component Fibre
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot