Menü Keresés

Folyadékelnyelő dugók 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Sárga

A folyadékelnyelő dugók könnyen bepattannak egy 12,5 mm | 0,492 mm átmérőjű lyukba. A kialakítás tetszetős megjelenést kínál, 25,0 mm-es szerelési magassággal
Essentra cikkszám:

10214497

Gyártói cikkszám:

1342618

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 253,3541 Ft
1000 - 4999 101,4729 Ft
5000 - 9999 82,6643 Ft
10000 + 66,1288 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.335 Ft

100 x 253,3541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.5 mm
Á 14.5 mm
H 25.0 mm
Menetméret M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány UNF
Szín Sárga
Anyag PP;Bi-Component Fibre
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot