Menü Keresés

Folyadékelnyelő dugók 10.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Sárga

A folyadékelnyelő dugók könnyen bepattannak egy 10,5 mm átmérőjű furatba. A kialakítás tetszetős megjelenést kínál, 15,0 mm-es szerelési magassággal
Essentra cikkszám:

10214473

Gyártói cikkszám:

1342613

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 218,3034 Ft
1000 - 4999 87,6875 Ft
5000 - 9999 71,0792 Ft
10000 + 56,8688 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.830 Ft

100 x 218,3034 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 10.5 mm
Á 12.5 mm
H 15.0 mm
Menetméret M12 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Szín Sárga
Anyag PP;Bi-Component Fibre
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot