Menü Keresés

Folyadékelnyelő dugók 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Sárga

A folyadékelnyelő dugók könnyen bepattannak egy 8,5 mm átmérőjű furatba. A kialakítás tetszetős megjelenést kínál, 15,0 mm-es szerelési magassággal
Essentra cikkszám:

10214466

Gyártói cikkszám:

1342611

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 205,9133 Ft
1000 - 4999 82,4118 Ft
5000 - 9999 66,6605 Ft
10000 + 53,3284 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.591 Ft

100 x 205,9133 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 8.5 mm
Á 10.5 mm
H 15.0 mm
Menetméret M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány UNF
Menetszabvány BSP
Szín Sárga
Anyag PP;Bi-Component Fibre
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot