Menü Keresés

Fogazott biztosítógyűrű 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Lágyacél

A záróalátét csavarok, csavarfejek és anyák kilazulásának megakadályozására használatos. Ideális elektromos és NYÁK-szerelvényekhez. Galvanizált acélból készül.
Essentra cikkszám:

10240014

Gyártói cikkszám:

344060040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 16,2512 Ft
1000 + 11,651 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.126 Ft

500 x 16,2512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Záró alátét
Fog helye Külső
Price per piece incl VAT 0.0509 GBP
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot