Menü Keresés

Fogazott biztosítógyűrű 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Lágyacél

A záróalátét csavarok, csavarfejek és anyák kilazulásának megakadályozására használatos. Ideális elektromos és NYÁK-szerelvényekhez. Galvanizált acélból készül.
Essentra cikkszám:

10239988

Gyártói cikkszám:

344030040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 8,0503 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

8.050 Ft

1000 x 8,0503 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Záró alátét
Fog helye Külső
Price per piece incl VAT 0.0251 GBP
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot