A homlokfogaskerék a fogaskerekek egyik legismertebb típusa. Egyenes fogaskerékként is ismertek és számos alkalmazásban megtalálhatók, amelyek mechanikus erőátvitelt igényelnek.
Sorozat szám: SR2021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogak száma | Agyméret | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.699,9479 Ft - 6.539,0558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
18
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  |  | ||
| 4.580,4346 Ft - 5.256,0856 Ft | 30 Raktáron | 
24
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  |  | ||
| 8.854,6152 Ft - 10.160,3672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
32
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  |  | ||
| 1.146,7173 Ft - 1.424,7268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
30
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  |  | ||
| 5.748,0581 Ft - 6.595,9556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
30
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  |  | ||
| 259,4718 Ft - 310,4708 Ft | 23 Raktáron | 
12
 |  |  | 
0.441 in
 
11.2 mm
 | ||
| 4.783,746 Ft - 5.488,8737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
45
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 |  |  | ||
| 2.047,7907 Ft - 2.544,7468 Ft | 17 Raktáron | 
18
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 |  |  | ||
| 3.766,1622 Ft - 4.319,6894 Ft | 6 Raktáron | 
35
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 |  |  | ||
| 6.514,2204 Ft - 7.470,2494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
21
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 |  |  | ||
| 177,449 Ft - 206,9943 Ft | 98 Raktáron | 
11
 |  |  | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 260,2248 Ft - 310,4708 Ft | 2500 Raktáron | 
13
 |  |  | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 2.539,2566 Ft - 3.155,1875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
120
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 |  |  | ||
| 2.293,5305 Ft - 2.849,4537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
21
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  |  | ||
| 766,833 Ft - 1.120,0198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
15
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  |  | ||
| 2.047,7907 Ft - 2.544,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
72
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 |  |  | ||
| 5.699,9479 Ft - 6.539,0558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
50
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 |  |  | ||
| 8.040,3427 Ft - 9.218,8232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
28
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 |  |  | ||
| 5.597,4981 Ft - 6.420,0673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
35
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  |  | ||
| 2.293,5305 Ft - 2.849,4537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
24
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  |  | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz