A homlokfogaskerék a fogaskerekek egyik legismertebb típusa. Egyenes fogaskerékként is ismertek és számos alkalmazásban megtalálhatók, amelyek mechanikus erőátvitelt igényelnek.
Sorozat szám: SR2021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogak száma | Agyméret | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.407,3438 Ft - 6.142,7834 Ft | 5 Raktáron |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 3.562,3306 Ft - 4.086,9013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5.496,1162 Ft - 6.306,254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 2.047,7907 Ft - 2.544,7468 Ft | 17 Raktáron |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 3.766,1622 Ft - 4.319,6894 Ft | 6 Raktáron |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 6.514,2204 Ft - 7.470,2494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 7.945,3683 Ft - 11.324,3489 Ft | 23 Raktáron |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 1.228,877 Ft - 1.526,6426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 3.562,3306 Ft - 4.086,9013 Ft | 1 Raktáron |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 Raktáron |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 5.699,9479 Ft - 6.539,0558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 8.956,5447 Ft - 10.269,0053 Ft | 5 Raktáron |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 766,833 Ft - 1.120,0198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 2.047,7907 Ft - 2.544,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4.580,4346 Ft - 5.256,0856 Ft | 30 Raktáron |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 8.040,3427 Ft - 9.218,8232 Ft | 9 Raktáron |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 8.191,2998 Ft - 11.676,1393 Ft | 5 Raktáron |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 1.556,3247 Ft - 1.933,7721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 3.969,4599 Ft - 4.552,505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz