Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10192702
1220373
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 49 | 3.465,4384 Ft |
| 50 + | 1.323,1261 Ft |
| Csapágygolyó átmérője | 1.378 in |
|---|---|
| Csapágygolyó átmérője | 35.0 mm |
| Maximális terhelhetőség | 15.0 kg |
| Maximális terhelhetőség | 15.0 kg |
| Típus | Összeszerelt rész |
| Szín | Piros |
| Illeszkedés típusa | Nem menetes |
| Tájolás | Right Hand |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Terhelési kapacitás | 15.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 15.0 kg |
| Kerék anyaga | PP |