A fix kompressziós nyelves zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak. Ha a kulcsot 90 fokkal elfordítja, a nyelv a zárt helyzetbe fordul. Ha a kulcsot 180 fokkal fordítja el, a nyelv a rögzítés állásba kerül. A zár jó behúzást és jó zajszigetelést biztosít; különböző fejekkel és zárási mélységekkel rendelhető
Sorozat szám: SR5551
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Maximális összenyomás | Teljes hossz | Rögzítés iránya | Foglalat magassága | Nyelv anyaga | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4.096,5193 Ft - 7.495,1405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Jobbos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acél
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2.425,0501 Ft - 3.772,3006 Ft | 48 Raktáron |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 34 Raktáron |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 17.384,4186 Ft - 27.042,4289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 13.907,5349 Ft - 21.633,9431 Ft | 4 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 1 Raktáron |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | 1 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 15.507,0462 Ft - 18.491,9144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Háromszög alakú kulcs
|
||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 4 Raktáron |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 1 Raktáron |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 17.384,4186 Ft - 27.042,4289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz