20076313
5403403835002E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 8.678,9876 Ft |
| 5 + | 7.811,0888 Ft |
| Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
|---|---|
| Kulcs típusa | 8 mm háromszög kulcs |
| Rögzítés iránya | Balos |
| Maximális összenyomás | 4.0 mm |
| Maximális összenyomás | 0.157 in |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Foglalat magassága | 0.866 in |
| Foglalat magassága | 22.0 mm |
| Teljes hossz | 45.0 mm |
| Teljes hossz | 1.772 in |
| Szerelőfurat szélessége | 19.2 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.756 in |
| Szerelőfurat hossza | 22.0 mm |
| Szerelőfurat hossza | 0.866 in |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz