20085599
1222455
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 21,4264 Ft |
A | 8.11 in |
---|---|
A | 206.0 mm |
B | 0.22 in |
B | 5.6 mm |
C | 0.472 in |
C | 12.0 mm |
D | 0.717 in |
D | 18.2 mm |
E | 9.0 mm |
E | 0.354 in |
F | 7.874 in |
F | 200.0 mm |
G | 1.3 mm |
G | 0.051 in |
Szakítószilárdság | 15.0 kg-f |
Típus | TwinLock |
Eltávolíthatóság | Kézi eltávolítás – nincs szükség szerszámra |
Stílus | Hole Break |
Szín | Zöld |
Termék anyaga | PP |
Szíj anyaga | PP |
Záró mechanizmus | Acetál zárópofa |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz