20122843
1222454
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 21,4264 Ft |
| A | 8.11 in |
|---|---|
| A | 206.0 mm |
| B | 5.6 mm |
| B | 0.22 in |
| C | 0.472 in |
| C | 12.0 mm |
| D | 0.717 in |
| D | 18.2 mm |
| E | 0.354 in |
| E | 9.0 mm |
| F | 200.0 mm |
| F | 7.874 in |
| G | 0.051 in |
| G | 1.3 mm |
| Szakítószilárdság | 15.0 kg-f |
| Típus | TwinLock |
| Eltávolíthatóság | Manual Removal - No Tool Required |
| Stílus | Hole Break |
| Szín | Kék |
| Termék anyaga | PP |
| Szíj anyaga | PP |
| Záró mechanizmus | Acetal Locking Jaw |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz