Menü Keresés

Fiókzár 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

Essentra cikkszám:

10283875

Gyártói cikkszám:

498009

204 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 2.237,8694 Ft
25 + 945,057 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

11.189 Ft

5 x 2.237,8694 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Acél
Típus 8
Teljes magasság 14.0 mm
Teljes hossz 88.0 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot