Menü Keresés

Fiókzár 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10552407

Gyártói cikkszám:

497815

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 2.841,1356 Ft
125 - 249 2.700,0519 Ft
250 - 374 2.558,968 Ft
375 + 2.417,8843 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

71.028 Ft

25 x 2.841,1356 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Típus 6
Teljes magasság 15.5 mm
Teljes hossz 80.5 mm
Teljes szélesség 22.5 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot