10148273
AI-0720
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hosszúság zárt állapotban | 508.0 mm |
---|---|
Hosszúság zárt állapotban | 20 in |
Hossz kihúzva | 35 in |
Hossz kihúzva | 889.0 mm |
Teljes magasság | 12.7 mm |
Teljes magasság | 0.5 in |
Teljes szélesség | 1.378 in |
Teljes szélesség | 35.0 mm |
Teljes hossz | 889.0 mm |
Teljes hossz | 35 in |
Terhelési kapacitás | 37.2 kg |
Terhelési kapacitás | 37.2 kg |
Hossz | 508.0 mm |
Hossz | 20 in |
Csúszó elmozdulás | 15 in |
Csúszó elmozdulás | 381.0 mm |
Csúszó elmozdulás iránya | One Way |
Teljes anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz