10148259
AI-0620
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 119.956,0346 Ft |
10 + | 47.128,8414 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Closed Length | 500.0 mm |
---|---|
Closed Length | 19.685 in |
Extended Length | 1005.0 mm |
Extended Length | 39.567 in |
Overall Height | 12.7 mm |
Overall Height | 0.5 in |
Overall Width | 26.3 mm |
Overall Width | 1.035 in |
Overall Length | 1005.0 mm |
Overall Length | 39.567 in |
Load Capacity | 28.6 kg |
Load Capacity | 28.6 kg |
Length | 500.0 mm |
Length | 19.685 in |
Slide Travel | 505.0 mm |
Slide Travel | 19.882 in |
Slide Travel Direction | One Way |
Special Features | Sold In Pairs |
Full Material | Steel |
Commodity Code | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz