10148242
AI-0616
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hosszúság zárt állapotban | 15.748 in |
|---|---|
| Hosszúság zárt állapotban | 400.0 mm |
| Hossz kihúzva | 31.732 in |
| Hossz kihúzva | 806.0 mm |
| Teljes magasság | 0.5 in |
| Teljes magasság | 12.7 mm |
| Teljes szélesség | 26.3 mm |
| Teljes szélesség | 1.035 in |
| Teljes hossz | 806.0 mm |
| Teljes hossz | 31.732 in |
| Terhelési kapacitás | 31.8 kg |
| Terhelési kapacitás | 31.8 kg |
| Hossz | 400.0 mm |
| Hossz | 15.748 in |
| Csúszó elmozdulás | 406.0 mm |
| Csúszó elmozdulás | 15.984 in |
| Csúszó elmozdulás iránya | Egyirányú |
| Teljes anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz