10148235
AI-0614
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hosszúság zárt állapotban | 350.0 mm |
|---|---|
| Hosszúság zárt állapotban | 13.78 in |
| Hossz kihúzva | 707.0 mm |
| Hossz kihúzva | 27.835 in |
| Teljes magasság | 12.7 mm |
| Teljes magasság | 0.5 in |
| Teljes szélesség | 26.3 mm |
| Teljes szélesség | 1.035 in |
| Teljes hossz | 27.835 in |
| Teljes hossz | 707.0 mm |
| Terhelési kapacitás | 34.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 34.0 kg |
| Hossz | 13.78 in |
| Hossz | 350.0 mm |
| Csúszó elmozdulás | 357.0 mm |
| Csúszó elmozdulás | 14.055 in |
| Csúszó elmozdulás iránya | Egyirányú |
| Teljes anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz