10148228
AI-0422
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 5 | 32.156,7009 Ft |
6 + | 12.634,0029 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Closed Length | 550.0 mm |
---|---|
Closed Length | 21.654 in |
Extended Length | 965.0 mm |
Extended Length | 37.992 in |
Overall Height | 12.7 mm |
Overall Height | 0.5 in |
Overall Width | 35.0 mm |
Overall Width | 1.378 in |
Overall Length | 965.0 mm |
Overall Length | 37.992 in |
Load Capacity | 34.0 kg |
Load Capacity | 34.0 kg |
Length | 550.0 mm |
Length | 21.654 in |
Slide Travel | 415.0 mm |
Slide Travel | 16.339 in |
Slide Travel Direction | One Way |
Special Features | Sold In Pairs |
Full Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz