10148211
AI-0420
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hosszúság zárt állapotban | 500.0 mm |
|---|---|
| Hosszúság zárt állapotban | 19.685 in |
| Hossz kihúzva | 34.488 in |
| Hossz kihúzva | 876.0 mm |
| Teljes magasság | 0.5 in |
| Teljes magasság | 12.7 mm |
| Teljes szélesség | 1.378 in |
| Teljes szélesség | 35.0 mm |
| Teljes hossz | 34.488 in |
| Teljes hossz | 876.0 mm |
| Terhelési kapacitás | 34.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 34.0 kg |
| Hossz | 19.685 in |
| Hossz | 500.0 mm |
| Csúszó elmozdulás | 376.0 mm |
| Csúszó elmozdulás | 14.803 in |
| Csúszó elmozdulás iránya | Egyirányú |
| Teljes anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz