10283127
497906
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Closed Length | 610.0 mm |
---|---|
Closed Length | 24.016 in |
Extended Length | 1072.0 mm |
Extended Length | 42.205 in |
Overall Height | 12.7 mm |
Overall Height | 0.5 in |
Overall Width | 35.0 mm |
Overall Width | 1.378 in |
Overall Length | 1072.0 mm |
Overall Length | 42.205 in |
Load Capacity | 45.0 kg |
Load Capacity | 45.0 kg |
Length | 610.0 mm |
Length | 24.016 in |
Slide Travel | 462.0 mm |
Slide Travel | 18.189 in |
Slide Travel Direction | One Way |
Special Features | Sold In Pairs |
Full Material | Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz