Menü Keresés

Fióksín 695.0 mm 35.0 mm Acél

Az ipari fióksínek elülről lecsatlakoztathatók, teljesen kihúzhatók és párban kaphatók.
Essentra cikkszám:

10283080

Gyártói cikkszám:

497902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 6

A következő szorzatának a rendelése 6

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hosszúság zárt állapotban 400.0 mm
Hossz kihúzva 695.0 mm
Teljes magasság 12.7 mm
Teljes szélesség 35.0 mm
Teljes hossz 695.0 mm
Terhelési kapacitás 45.0 kg
Hossz 400.0 mm
Csúszó elmozdulás 295.0 mm
Csúszó elmozdulás iránya Egyirányú
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot