10283073
497901
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 12.7 mm |
---|---|
Overall Height | 0.5 in |
Overall Width | 35.0 mm |
Overall Width | 1.378 in |
Overall Length | 350.0 mm |
Overall Length | 13.78 in |
Slide Travel | 255.0 mm |
Slide Travel | 10.039 in |
Slide Travel Direction | One Way |
Disconnect Method | |
Special Features | Sold In Pairs |
Mount Type | |
Full Material | Zinc Plated Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz