10282960
497890
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 12.7 mm |
---|---|
Overall Height | 0.5 in |
Overall Width | 45.0 mm |
Overall Width | 1.772 in |
Overall Length | 300.0 mm |
Overall Length | 11.811 in |
Slide Travel | 300.0 mm |
Slide Travel | 11.811 in |
Slide Travel Direction | One Way |
Disconnect Method | Front Disconnect |
Special Features | Sold In Pairs |
Mount Type | |
Full Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz