A feszességoldó perselyek segítik az elektromos készülékek védelmét azzal, hogy elnyelik a flexibilis tápkábelre esetleg ható húzó-, nyomó- és csavaróerőt. A persely biztonságosan védi a vezetékeket és a kábeleket a belépés helyén.
Ezek a perselyek biztonságos horgonyként is funkcionálnak, és segítik a kábelszerelvény szigetelését. Alkalmasak lapos és kerek kábelekhez, valamint kerek és elfordulásgátló furatokba történő felszerelésre.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen helyezze a perselyt a kábelre, és nyomja össze a persely végeit egy szerelőeszközzel (külön megvásárolható), majd nyomja be a furatba.
Sorozat szám: SR1730
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelforma | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
57,242 Ft - 57,242 Ft | 460 Raktáron |
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
57,242 Ft - 57,242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
26,8239 Ft - 31,7592 Ft | 20 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Dupla
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
60,1619 Ft - 60,1619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.508 in
12.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
63,7745 Ft - 63,7745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
63,7745 Ft - 63,7745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
130,4647 Ft - 153,2494 Ft | 113 Raktáron |
0.764 in
19.4 mm
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
105,9546 Ft - 105,9546 Ft | 100 Raktáron |
|
|
|
||
57,6254 Ft - 57,6254 Ft | 100 Raktáron |
|
Kerek
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
15,813 Ft - 52,7103 Ft | 1500 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
Kerek
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
55,0104 Ft - 55,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
46,4535 Ft - 184,0197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Lapos
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
57,1188 Ft - 57,1188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
|
||
19,7698 Ft - 65,881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Dupla
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
22,9597 Ft - 76,5737 Ft | 4000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
51,1222 Ft - 51,1222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Lapos
|
|
||
29,8464 Ft - 99,5198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.776 in
19.7 mm
|
Kerek
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
13,9237 Ft - 46,4398 Ft | 84 Raktáron |
0.441 in
11.2 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
111,5343 Ft - 132,4275 Ft | 4500 Raktáron |
|
Kerek
|
|
||
105,9546 Ft - 105,9546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz