Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 6,4 - 7,4 mm PA Fekete

Ez a feszültségmentesítő persely bepattan a panelbe, és rögzíti a vezetéket, hogy megvédje a húzóerőtől. Az ütközőgyűrű UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10258736

Gyártói cikkszám:

465750

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 40,1506 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

20.075 Ft

500 x 40,1506 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 6.4 - 7.4 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot