Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 65 Ω. Insert Length of 8.0 mm | 0.315 in.
Essentra cikkszám:

10317587

Gyártói cikkszám:

RFS3-6-7-A5

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 3999 100,468 Ft
4000 + 90,42 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

100.468 Ft

1000 x 100,468 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 8.0 mm
Teljes hossz 10.0 mm
Teljes szélesség 7.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot