Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 29 Ω, 100 MHz impedance of 79 Ω. Insert Length of 31.0 mm | 1.22 in.
Essentra cikkszám:

10317518

Gyártói cikkszám:

RFS2-24-8-A5

21 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
48 - 191 352,46 Ft
192 + 317,216 Ft
Standard csomagolás: 48

A következő szorzatának a rendelése 48

Teljes ár:

16.918 Ft

48 x 352,46 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 31.0 mm
Teljes hossz 36.0 mm
Teljes szélesség 8.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot