Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra cikkszám:

10638507

Gyártói cikkszám:

RFS2-13-15-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
126 - 503 251,112 Ft
504 + 226,00 Ft
Standard csomagolás: 126

A következő szorzatának a rendelése 126

Teljes ár:

31.640 Ft

126 x 251,112 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 16.5 mm
Teljes hossz 20.5 mm
Teljes szélesség 15.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot