Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 95 Ω, 100 MHz impedance of 195 Ω. Insert Length of 34.4 mm | 1.354 in.
Essentra cikkszám:

10317327

Gyártói cikkszám:

RFS1-27-28-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 - 95 1.351,112 Ft
96 + 1.216,00 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

32.427 Ft

24 x 1.351,112 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 34.4 mm
Teljes hossz 45.1 mm
Teljes szélesség 28.5 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot