Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 77 Ω, 100 MHz impedance of 172 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Essentra cikkszám:

10317211

Gyártói cikkszám:

RFP4-40-28-MPA5

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
16 - 63 5.171,168 Ft
64 + 4.654,052 Ft
Standard csomagolás: 16

A következő szorzatának a rendelése 16

Teljes ár:

82.739 Ft

16 x 5.171,168 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 52.0 mm
Teljes hossz 76.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot