Menü Keresés

Toroid végzáró 35 Ω 77 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10431955

Gyártói cikkszám:

RT-310-190-70

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 159 361,825 Ft
160 + 325,6425 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

14.473 Ft

40 x 361,825 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 77 Ω
Impedancia 25 MHz 35 Ω
Betéthossz 19.0 mm
Betét átmérője 19.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot