Menü Keresés

Toroid végzáró 33 Ω 59 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10641248

Gyártói cikkszám:

RT-280-160-75

754 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 316,7332 Ft
400 + 285,0607 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.673 Ft

100 x 316,7332 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 59 Ω
Impedancia 25 MHz 33 Ω
Betéthossz 16.0 mm
Betét átmérője 16.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot