Menü Keresés

Toroid végzáró 39 Ω 80 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320402

Gyártói cikkszám:

RT-254-127-64

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 231,0268 Ft
400 + 207,9233 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.103 Ft

100 x 231,0268 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 80 Ω
Impedancia 25 MHz 39 Ω
Betéthossz 12.7 mm
Betét átmérője 12.7 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot