Menü Keresés

Toroid végzáró 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320365

Gyártói cikkszám:

RT-250-150-100

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 199 252,376 Ft
200 + 227,14 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.619 Ft

50 x 252,376 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Betéthossz 15.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100
Betét átmérője 15.0 mm
Teljes hossz 10.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot