Menü Keresés

Hengermágnes Ferrit Többpólusú 20.0 mm 0.6 kg

These ring shaped ferrites are magnetised with multiple poles on one face and can be used in a wide range of electronic applications. Rings shaped with a 5mm countersunk hole in the middle.
Essentra cikkszám:

10190838

Gyártói cikkszám:

1219344

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 439,9994 Ft
300 + 386,0976 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.400 Ft

10 x 439,9994 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes átmérő 20.0 mm
Alak Kerek
Grade C5
Húzóerő 0.6 kg
Vámtarifaszám 3917400099
Mágnes anyaga Ferrit
Polaritás Többpólusú
Bevonat Nem felületkezelt

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot