Menü Keresés

Hengermágnes Ferrit Többpólusú 20.0 mm 0.4 kg

Ez a korong alakú ferrit több pólussal magnetizált az egyik oldalán, és különböző elektronikus alkalmazásoknál használható.
Essentra cikkszám:

10190814

Gyártói cikkszám:

1219342

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 699 47,3201 Ft
700 + 41,5385 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.732 Ft

100 x 47,3201 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 5.0 mm
Teljes átmérő 20.0 mm
Alak Kerek
Grade C5
Húzóerő 0.4 kg
Vámtarifaszám 3917400099
Mágnes anyaga Ferrit
Polaritás Többpólusú
Bevonat Nem felületkezelt

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot