Menü Keresés

Toroid végzáró 26 Ω 49 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10433577

Gyártói cikkszám:

RT-95-50-50

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 42,3735 Ft
2000 + 38,1382 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.187 Ft

500 x 42,3735 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Ferrit anyaga K5B
Szín Fekete
Impedancia 25 MHz 26 Ω
Impedancia 100 MHz 49 Ω
Body Diameter 9.5 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot