Menü Keresés

Toroid végzáró 31 Ω 53 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320228

Gyártói cikkszám:

RT-175-95-64

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 93,6973 Ft
800 + 84,3288 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

18.739 Ft

200 x 93,6973 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Ferrit anyaga K5B
Szín Fekete
Impedancia 25 MHz 31 Ω
Impedancia 100 MHz 53 Ω
Body Diameter 17.5 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot