Menü Keresés

Toroid végzáró 70 Ω 113 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10433638

Gyártói cikkszám:

RT-175-95-150

32 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
112 - 447 268,0375 Ft
448 + 241,2358 Ft
Standard csomagolás: 112

A következő szorzatának a rendelése 112

Teljes ár:

30.020 Ft

112 x 268,0375 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Ferrit anyaga K5B
Szín Fekete
Impedancia 25 MHz 70 Ω
Impedancia 100 MHz 113 Ω
Body Diameter 17.5 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot