Menü Keresés

Toroid végzáró 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320204

Gyártói cikkszám:

RT-165-82-160

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 479 170,524 Ft
480 + 153,472 Ft
Standard csomagolás: 120

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

20.463 Ft

120 x 170,524 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Ferritmagos toroid
Belső átmérő 8.2 mm
Teljes átmérő 16.5 mm
Szélesség 16.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot