Menü Keresés

Toroid végzáró 28 Ω 50 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320136

Gyártói cikkszám:

RT-140-80-70

260 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 110,8558 Ft
2000 + 99,7694 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

55.428 Ft

500 x 110,8558 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Ferrit anyaga K5B
Szín Fekete
Impedancia 25 MHz 28 Ω
Impedancia 100 MHz 50 Ω
Body Diameter 14.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot