Menü Keresés

Toroid végzáró 27 Ω 50 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320099

Gyártói cikkszám:

RT-130-70-55

3300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 1199 75,5138 Ft
1200 + 67,9616 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

22.654 Ft

300 x 75,5138 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Ferrit anyaga K5B
Szín Fekete
Impedancia 25 MHz 27 Ω
Impedancia 100 MHz 50 Ω
Body Diameter 13.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot