Menü Keresés

Toroid végzáró 17 Ω 39 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10629956

Gyártói cikkszám:

RT-100-70-50

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 52,7875 Ft
2000 + 47,5108 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.394 Ft

500 x 52,7875 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Ferrit anyaga K5B
Szín Fekete
Impedancia 25 MHz 17 Ω
Impedancia 100 MHz 39 Ω
Body Diameter 10.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot