Menü Keresés

Hengeres ferrit 3.3 mm 55 Ω 80 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319420

Gyártói cikkszám:

RRH-64-33-127

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 41,78 Ft
2000 + 37,604 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

20.890 Ft

500 x 41,78 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 55 Ω
Impedancia 100 MHz 80 Ω
Teljes hossz 12.7 mm
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot