Menü Keresés

Hengeres ferrit 9.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319154

Gyártói cikkszám:

RRH-160-90-170

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 479 166,24 Ft
480 + 149,616 Ft
Standard csomagolás: 120

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

19.949 Ft

120 x 166,24 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 61 Ω
Impedancia 100 MHz 115 Ω
Teljes hossz 17.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot