Menü Keresés

Hengeres ferrit 4.3 mm 11.5 mm 26.0 mm 190 Ω 270 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10318942

Gyártói cikkszám:

RRH-115-43-260

1084 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 195,70 Ft
400 + 176,132 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.570 Ft

100 x 195,70 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 190 Ω
Impedancia 100 MHz 270 Ω
Ferrit anyaga K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot