Menü Keresés

Hengeres ferrit 5.5 mm 106 Ω 173 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10318928

Gyártói cikkszám:

RRH-105-55-250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 599 144,42 Ft
600 + 129,98 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

21.663 Ft

150 x 144,42 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 106 Ω
Impedancia 100 MHz 173 Ω
Teljes hossz 25.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot